下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170M6412

Fuse-link, high speed, 800 A, AC 690 V, size 3, aR, IEC, UL, single indicator

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6412
UPC
051712264105
Product Length/Depth
53 mm
Product Height
76 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
825 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

产品规格

Amperage Rating
800 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
52 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M12
Class
Class aR
Clearing (I2T)
465000 at 660 V
Watt losses
115 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Pre arc (I2T)
69500
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Construction size
3
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
B/Visual indicator
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
序列号
重置 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 该序列号无法被伊顿识别,是无效序列号。请使用此表单来 报告此问题 以获得进一步帮助。
输入 6 位验证码
您输入的产品存在可疑之处!请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的验证码与该序列号的记录不符。请重试,或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 验证码无效。长度必须为 6 个字符 报告此问题 以获得进一步帮助。 需要验证码 报告此问题 以获得进一步帮助。
在认证之前先完成 Captcha 挑战。
联系我们 以报告问题
x
报告问题
请输入您的全名。
x
谢谢,您的问题已提交,我们的产品团队将尽快与您取得联系。

需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题