下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170M6671
FUSE 2000A 550V 3FKE/90 AR UR

Fuse-link, high speed, 2000 A, AC 550 V, size 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL, single indicator

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6671
UPC
051712265102
Product Length/Depth
88.8 mm
Product Height
132.9 mm
Product Width
73.5 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

产品规格

Amperage Rating
2000 A
Fuse indicator
Non Indicating
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Class
Class aR
Clearing (I2T)
6350000 at 660 V
Watt losses
175 W
Pre arc (I2T)
1150000
Interrupt rating
200 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Connection
Blade end x blade end
Packaging type
Standard
Voltage rating
700 V (UL), 690 V (IEC)
Type
Square body, US style -FKE/- type K indicator for micro
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FKE/Type K indicator for micro
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题