下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170M6719

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 1600A 690V HS 3FU/115 AR UC

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6719
UPC
051712265324
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1251 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

产品规格

Amperage Rating
1600 A
Fuse indicator
Non Indicating
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Class
Class aR
Clearing (I2T)
3900000 at 660 V
Watt losses
160 W
Pre arc (I2T)
580000
Interrupt rating
200 kAIC
Connection
Blade end x blade end
Packaging type
Standard
Voltage rating
1300 V (UL), 1250 V (IEC)
Type
Square body, US style -FU/115 without indicator
Application
DC common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
FU/115 without indicator
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题