下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170M6783

Eaton Bussmann series high speed square body fuse,FUSE 1800A 1250V aR 23BU/75 Indicator, 260 Watt, AC, flush-end contact, Cylindrical, Standard, Pre Arc 1200000, Size 23,

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6783
Product Length/Depth
74 mm
Product Height
82 mm
Product Width
167 mm
Product Weight
1971 g
Compliances
CE

产品规格

Amperage Rating
1800 A
Connection
Flush-end contact
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Type
Square Body -BU/75 visual indicator
Application
Power rectifiers
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题