下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170M7026

Fuse-link, high speed, 2500 A, AC 690 V, size 4, 120 x 100 x 132 mm, aR, IEC, type K indicator

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7026
UPC
051712559362
Product Length/Depth
61.4 mm
Product Height
105 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
5029 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

产品规格

Amperage Rating
2500 A
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
4
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
61.4 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Watt losses
275 W
Color
None
Construction size
4
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
BKN/60 Type K indicator
Fuse system (according to IEC 60269)
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题