下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170M7268

Eaton Bussmann series high speed square body fuse-link, 2700 A, AC 690 V, 300 kA, 2 x size 4, 105 x 230 x 60 mm, aR, IEC, type K indicator

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7268
Product Length/Depth
118.2 mm
Product Height
67.2 mm
Product Width
103 mm
Product Weight
1360.78 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC

产品规格

Amperage Rating
2700 A
Fuse indicator
Other
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Fuse size
24
Rated voltage AC
690 V
Current type
AC
Mounting dimension
Other
Class
Class aR
Construction size
Other
Voltage rating
690 V
Fuse type
BKN/65 Type K indicator
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题