下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170M7568

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 3500 A, AC 1000 V, 166 kA, 2 x size 4, 120 x 230 x 87 mm, aR, IEC, type K indicator

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7568
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
95 mm
Product Width
170 mm
Product Weight
6750 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

产品规格

Amperage Rating
3500 A
Breaking capacity
166 kA
Fuse indicator
Non Indicating
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Fuse size
24
Rated voltage AC
1000 V
Center-to-center distance of connections
87 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Color
None
Construction size
24
Voltage rating
1000 V
Fuse type
BKN/85 Type K indicator
Fuse system (according to IEC 60269)
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题