下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170M8630

Eaton Bussmann series square body fuse, Adapter type indicator mounted on fuse for microswitch North position 125 kA Slotted blade 110mm center distance Square body Power converters/rectifiers and reduced voltage starters 1000V 95W 3 350A

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M8630
UPC
051712604321
Product Length/Depth
141 mm
Product Height
139 mm
Product Width
82.5 mm
Product Weight
705.5 g
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Certified
IEC Rated
UL Recognized

产品规格

Used with
Power converters/rectifiers and reduced voltage starters
Amperage Rating
350 A
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
3
Class
Class aR
Clearing (I2T)
13000 at 77500 V
Watt losses
95 W
Pre arc (I2T)
13000
Interrupt rating
125 kAIC
Mounting method
Slotted blade
Packaging type
Standard
Voltage rating
1000 V
Type
Square body
Special features
110mm center distance
Application
semiconductor protection

导出产品规格

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
序列号
重置 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 该序列号无法被伊顿识别,是无效序列号。请使用此表单来 报告此问题 以获得进一步帮助。
输入 6 位验证码
您输入的产品存在可疑之处!请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的验证码与该序列号的记录不符。请重试,或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 验证码无效。长度必须为 6 个字符 报告此问题 以获得进一步帮助。 需要验证码 报告此问题 以获得进一步帮助。
在认证之前先完成 Captcha 挑战。
x
报告问题
请输入您的全名。
x
谢谢,您的问题已提交,我们的产品团队将尽快与您取得联系。

需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题