下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170M8689

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 230A, AC 4500 V, Top fuse status indicator, Fuse, Class aR

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M8689
UPC
051712388238
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
90 mm
Product Width
362 mm
Product Weight
746 g
Compliances
Contact factory

产品规格

Amperage Rating
230 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Fuse size
3
Rated voltage AC
4500 V
Center-to-center distance of connections
315 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
4500 V
Type
Fuse
Application
Protection of power rectifiers
Fuse system (according to IEC 60269)
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题