下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

180D7698

Fuse-link, high speed, 1250 A, DC 1500 V, 100 kA, size 4, 105 x 120 x 155 mm, aR, IEC, UL, type K indicator

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
180D7698
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
80 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
640 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-4
UL 248-13

产品规格

Amperage Rating
1250 A
Breaking capacity
100 kA
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
DC
Fuse size
4
Rated switching capacity
100 kA
Class
Class aR
Construction type
size 4
Suitable for
semiconductor protection
Interrupt rating
100 kAIC Vdc
Mounting method
Flush-end contact
Voltage rating
1500 V
Fuse type
Flush end
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题