下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

90000021000467

伊顿IQ100x仪表, 多功能仪表,支持I/O EN, 电能质量监测仪, 电能质量, 400V

常用规格

产品名称
Eaton IQ100X meter
目录编号
90000021000467
产品长度/深度
1 m
产品高度
1 m
产品宽度
1 m
产品重量
1 kg
认证
GB/T22264.1

产品规格

类型
电能质量监测仪
额定电压
400 V
应用
Power quality

导出产品规格