下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

9PXTFMR11

伊顿9PX降压变压器, 3U, 硬线输入

常用规格

产品名称
伊顿 9PX 降压变压器
目录编号
9PXTFMR11
UPC
743172039323
产品长度/深度
38.46 in
产品高度
23.43 in
产品宽度
12.72 in
产品重量
187.39 lb
合规
CE 认证
认证
cULus Listed
NOM
获得 ENERGY STAR 认证

产品规格

机架尺寸
3U
颜色
黑色/银色
机架安装组件
是
包装内容
  • 9PXTFMR11 10kVA 120V 降压变压器
  • 变压器电缆
  • (2) 电缆接头
  • 用于塔式配置的连接支架和硬件
  • 机架安装硬件
  • 用户手册
使用
9PX 8-11K型号
输入连接
硬接线
标准工厂保修
  • 3年返厂保修
  • - 3年
  • - 零件、 电子装置和电池保修
  • - 标准陆运送货服务
  • - 技术支持
扩展服务计划
  • 提前入厂交换
  • -5年入厂维修: 9SW5Y-11000UC
  • -5年加急零件保修
  • -零件、 电子装置和UPS电池保修
  • -下一个工作日送货服务
  • -技术支持
  • 24X7全天候现场服务, 次日响应
  • 2年升级: WUN72XXX-11000UC
  • -前2年提供现场加急零件和人工服务
  • -零件、 电子装置和UPS电池保修
  • -伊顿现场人工服务
  • -24x7全天候保修, 次日响应
  • -次日配送服务
  • -技术支持
  • 3年弹性计划: FLN73XXX-11000UC
  • -3至5年的现场零件和人工保修服务
  • -零件、 电子装置和UPS电池保修
  • -24x7全天候现场人工服务, 次日响应
  • -次日配送服务
  • -技术支持
相对湿度
0-95% 非凝结
温度范围
0° 到 40°C(32° 到 104°F)
配件类别
UPS 配件
配件类型
Isolation Transformer

导出产品规格