下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

EFLXB01H

伊顿FlexPDU, 基础, C14输入, 3米电缆, 单相, 插座: 12口防脱C13

常用规格

产品名称
伊顿柔性机架式PDU
目录编号
EFLXB01H
产品长度/深度
552 mm
产品高度
44.4 mm
产品宽度
56 mm
产品重量
2 kg
合规
CE 认证

产品规格

类型
基础
安装方向
水平/垂直
颜色
黑色
材料
输入连接
C20
线长
3m
额定电流
10A
电流 - 最大值
10A
相位
单相
配有:
LED 指示

导出产品规格