下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

EFLXB04

伊顿FlexPDU, 基础, IEC60309输入, 16A, 3米电缆, 单相, 插座: (20) C13插座夹, (4) C19插座夹

常用规格

产品名称
伊顿柔性机架式PDU
目录编号
EFLXB04
产品长度/深度
1210 mm
产品高度
44.4 mm
产品宽度
56 mm
产品重量
5 kg
合规
CE 认证

产品规格

类型
基础
安装方向
垂直
颜色
黑色
材料
输入连接
IEC-60309 16A 1Ph
线长
3m
额定电流
16A
电流 - 最大值
16A
相位
单相
配有:
LED 指示

导出产品规格