下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

FWH-60C

伊顿 Bussmann 系列 FWH 高速熔断器, 60A 500V交流引脚熔断器

常用规格

产品名称
伊顿Bussmann系列FWH高速熔断器
目录编号
FWH-60C
UPC
051712521093
产品高度
81.01 mm
产品重量
64 g
认证
GB13539

电气额定值

额定电流
60A
电压额定值
500 V

概述

等级
第 aR 类

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。

需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题