下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

Bussmann 系列高速熔断器

高速熔断器可为二极管、可控硅整流器 (SCR)、门极可关断晶闸管 (GTO) 和绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 等元件提供卓越的保护或绝缘,适用于严苛的轻载和重载直流牵引应用,耐压达 4000Vdc,电流达 10000A。还可用于保护直流母线/功率转换器。其尺寸和材料经过优化,在高电流循环环境或重型应用中可实现出色的散热性能。

核心功能

  • 封装占用空间减少高达 48%,有助于缩小功率转换设备的整体尺寸
  • 采用创新设计,显著缩小产品尺寸且不影响热升性能,从而避免对设备进行大量重新设计
  • 获得了 UL、CSA 和 IEC 全球认证,适用于全球范围内销售的产品
  • 可采用传统熔断器底座安装方式或直接使用螺栓固定到母线,提高了设计灵活性
  • 可轻松适配现有及新型变频驱动器和电气控制器
  • 标准 Class J 类尺寸,可直接使用现成的熔断器底座、支架和开关

高速熔断器的优点

体积非常小巧,为半导体设备提供超快速保护。尺寸紧凑,经济实惠,提供极致保护。

Bussmann 系列紧凑型高速熔断器

熔断器技术体系

熔断器介绍及其过电流保护应用。
规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
下载链接
X
Download Close