下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

PDD32M0250VFAK

Eaton Power Defense 240V Max, Frame 3, Two Pole, 250A, 100kA/240V, 50C Cal T-M (Fxd-Adj) TU, Std Term Line Only (PDG3X2TA350)

常用规格

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDD32M0250VFAK
UPC
786689300142
Product Length/Depth
109.1 mm
Product Height
257.1 mm
Product Width
138.9 mm
Product Weight
3.65 kg
Compliances
RoHS Compliant

产品规格

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
240 V AC
Trip Type
T297
Circuit breaker type
PD3 Global
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Series
Power defense
Terminals
Standard Terminals Line Only
Frame
3
Class
Class A
Calibration
50C Calibration
Interrupt rating
100 kAIC at 240 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
240
Switch off technique
Thermomagnetic
Voltage rating - max
240 V
Number of poles
Two-pole

导出产品规格

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
序列号
重置 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 该序列号无法被伊顿识别,是无效序列号。请使用此表单来 报告此问题 以获得进一步帮助。
输入 6 位验证码
您输入的产品存在可疑之处!请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的验证码与该序列号的记录不符。请重试,或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 验证码无效。长度必须为 6 个字符 报告此问题 以获得进一步帮助。 需要验证码 报告此问题 以获得进一步帮助。
在认证之前先完成 Captcha 挑战。
联系我们 以报告问题
x
报告问题
请输入您的全名。
x
谢谢,您的问题已提交,我们的产品团队将尽快与您取得联系。
注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。