下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

PDG12F0020TFFK

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated, Frame 1, Two Pole, 20A, 25kA/480V, T-M (Fxd-Fxd) TU, Standard Terminals Line Only (PDG1X2T125)

常用规格

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDG12F0020TFFK
UPC
786679966426
Product Length/Depth
75.95 mm
Product Height
139.7 mm
Product Width
50.8 mm
Product Weight
0.907 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
UL 489
CSA
IEC 60947-2

产品规格

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T298
Circuit breaker type
PD1 Global
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
Standard Terminals Line Only
Frame
1
Class
Class A
Interrupt rating
25 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
600
Switch off technique
Thermomagnetic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
35 kAIC Icu/ 35 kAIC Ics/ 73.5 kAIC Icm @240V (IEC)
14 kAIC @600V (UL/CSA)
22 kAIC Icu @125 Vdc
22 kAIC Icu @250 Vdc
25 kAIC @480V (UL)
25 kAIC Icu/ 25 kAIC Ics/ 53 kAIC Icm @380-415V (IEC)
35 kAIC @240V (UL)
Number of poles
Two-pole

导出产品规格

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
序列号
重置 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 该序列号无法被伊顿识别,是无效序列号。请使用此表单来 报告此问题 以获得进一步帮助。
输入 6 位验证码
您输入的产品存在可疑之处!请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的验证码与该序列号的记录不符。请重试,或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 验证码无效。长度必须为 6 个字符 报告此问题 以获得进一步帮助。 需要验证码 报告此问题 以获得进一步帮助。
在认证之前先完成 Captcha 挑战。
联系我们 以报告问题


Address of Installed Location

提交本表格即表示,我同意我提供的个人数据可以根据伊顿隐私政策和适用的数据隐私法与伊顿、渠道合作伙伴和代表伊顿工作的第三方服务商共享。
Authenticate before accessing Test Reports
x
报告问题
请输入您的全名。
x
谢谢,您的问题已提交,我们的产品团队将尽快与您取得联系。
注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。