下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

PDG32F0100VFAJ

Eaton Power Defense Globally Rated, Frame 3, Two Pole, 100A, 25kA/480V, 50C Cal T-M (Fxd-Adj) TU, Std Line Load Term (PDG3X2TA300)

常用规格

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDG32F0100VFAJ
UPC
786689306007
Product Length/Depth
109.1 mm
Product Height
257.1 mm
Product Width
138.9 mm
Product Weight
3.65 kg
Compliances
RoHS Compliant

产品规格

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T297
Circuit breaker type
PD3 Global
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Series
Power defense
Terminals
Standard Line and Load
Frame
3
Class
Class A
Calibration
50C Calibration
Interrupt rating
25 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
600
Switch off technique
Thermomagnetic
Voltage rating - max
600 V
Number of poles
Two-pole
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
Register product

Please complete the form to register your product



Address of Installed Location

提交本表格即表示,我同意我提供的个人数据可以根据伊顿隐私政策和适用的数据隐私法与伊顿、渠道合作伙伴和代表伊顿工作的第三方服务商共享。

Test reports