下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

PDG34K0600E5ML

Power Defense Globally Rated, Frame 3, Four Pole, 600A, 50kA/480V, PXR20 ARMS LSIG w/ Modbus RTU and Relays, Std Term Load Only (PDG3X4TA630)

常用规格

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDG34K0600E5ML
UPC
786679999103
Product Length/Depth
109.1 mm
Product Height
257.1 mm
Product Width
182.9 mm
Product Weight
7.68 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 489
CSA
CCC Marked
IEC 60947-2

产品规格

Amperage Rating
600 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T286
Circuit breaker type
PD3 Global
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Protection
100% neutral protection
Terminals
Standard Terminals Load Only
Frame
3
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
50 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
600
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
85 kAIC @240V (UL)
10 kAIC Icu @250 Vdc
Number of poles
Four-pole (100% N)
Trip rating
600 A
Special features
Modbus / relays
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
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
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
Register product

Please complete the form to register your product



Address of Installed Location

提交本表格即表示,我同意我提供的个人数据可以根据伊顿隐私政策和适用的数据隐私法与伊顿、渠道合作伙伴和代表伊顿工作的第三方服务商共享。

Test reports