下载文档 () / 20

RSF-1D-500V/60A-MK

伊顿Bussmann系列高速方体熔断器, RSF-1D 500V/60A-MK;SAP ID=RS410010063

常用规格

产品名称
伊顿Bussmann系列方体高速熔断器
目录编号
RSF-1D-500V/60A-MK
产品长度/深度
100 mm
产品高度
100 mm
产品宽度
100 mm
产品重量
200 g
合规
IEC60269/GB13539

产品规格

额定电流
60A
颜色
白色
电压额定值
500 V

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。