下载文档 () / 20

RSG-1-2000V/1A-PK

伊顿Bussmann系列高速方体熔断器, RSG-1 2000V/1A-PK(无元件);SAP ID=RS409010738

常用规格

产品名称
伊顿Bussmann系列方体高速熔断器
目录编号
RSG-1-2000V/1A-PK
产品长度/深度
100 mm
产品高度
100 mm
产品宽度
100 mm
产品重量
0.896 kg
认证
IEC 60269

产品规格

额定电流
1A
颜色
白色
电压额定值
2000 V

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。