照片为代表
Download
伊顿Bussmann系列高速方体熔断器, RSZ-1 2000V/5A-MK (39×41×150);SAP ID=RS412010031
产品名称 |
伊顿Bussmann系列方体高速熔断器
|
目录编号 |
RSZ-1-2000V/5A-MK
|
产品长度/深度 |
100 mm
|
产品高度 |
100 mm
|
产品宽度 |
100 mm
|
产品重量 |
0.94 kg
|
认证 |
IEC 60269
|
额定电流 |
5A
|
颜色 |
白色
|
电压额定值 |
2000 Vdc
|