下载文档 () / 20

RT16-3 500V/500A

伊顿Bussmann系列低压NH熔断器, 低压熔断件,500A,500VAC,120kA断流容量,NH3尺寸,GG/GL熔断器

常用规格

产品名称
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
目录编号
RT16-3 500V/500A
产品长度/深度
150 mm
产品高度
84.5 mm
产品宽度
67 mm
产品重量
1.5 kg
合规
CCC Marked
RoHS 兼容
TUV
认证
IEC 60269
GB13539

产品规格

额定电流
500A
断路能力
120 A
额定频率 - 最大值
42 Hz
额定频率 - 最小值
62 Hz
中断额定值
120 kAIC
功率损耗
48 W
包装类型
标准
数量
1
电压额定值
500 Vac
应用
通信和电源系统

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。