伊顿的 ECONO-PAC (EP) 系列环形功率电感器/变压器采用铁粉磁芯材料以及安全的 4 端子表面贴装结构,可用作单个或耦合电感器或 1:1 变压器,在两个绕组之间提供隔离。绕组可以串联或并联方式连接,提供广泛的电感和电流额定值范围。EP 功率电感器/变压器有两种占地面积:11.43 mm x 11.43 mm 和 13.97 mm x 13.97 mm,以及四个高度。EP 功率电感器/变压器可用于多种应用,其中包括计算机和便携式电脑电源设备、LCD 面板、DVD 播放器、降压、升压、正向和谐振转换器、噪声滤波和滤波器扼流圈、DC-DC 转换(作为电感器),变压器:(1:1)、300 Vdc 隔离、SEPIC、反激式。
OP 表贴封装电感器 | 单/双可配置 | 0.33 uH 至 1215 uH 电感 | 伊顿中国
Octa-Pac (OP) 电感器
UP 表贴封装电感器 | 铁氧体磁芯 | 0.47 uH 至 1000 uH 电感 | 伊顿中国
UP 电感器
VP 可配置变压器 | 多绕组 | 3.2 uH 至 201 uH 基本电感 | 伊顿中国
VP 变压器
SDQ 屏蔽电感器 | 双绕组 | 0.39 uH 至 4.03 mH 电感 | 伊顿中国
SDQ 电感器
DRQ 屏蔽电感器 | 双绕组 | 0.33 uH 至 4.02 mH 电感 | 伊顿中国
DRQ 电感器
| 部件 | 电感 (µH) 范围 | Isat (A) 范围 | Irms 范围 (A) | DCR (Ω) | 电感组合 |
| CTX__-4A Octa-Pac Plus | 0.33 - 300 | 0.38 - 22.5 | 0.37 - 12.2 | 0.003 - 3.148 | 并联和串联 |