下载文档 () / 20
磁性产品(电感器和变压器)

SDQ 电感器

伊顿的 SDQ 功率电感器采用铁氧体材料和双绕组屏蔽鼓形磁芯结构,可降低 EMI。它们可用作单个电感器,也可用于耦合电感器/变压器应用。  绕组可以串联或并联方式连接。SDQ 有四种尺寸。  电流额定值范围为 0.063 A 至 6.43 A。电感额定值范围为 0.39 uH 至 4.03 mH。 

SDQ 功率电感器可用于多种应用,其中包括手机、笔记本电脑和手提电脑电源、数码相机、媒体播放器、降压、升压、耦合电感器、PCMCIA 卡、GPS 系统,变压器:(1:1)、SEPIC、反激式。

绕组可以串联或并联方式连接
单个电感器或耦合后用于电感器/变压器应用
低 EMI

规格

规格

下载链接
[an error occurred while processing this directive]