下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

伊顿 5P Gen2 UPS

全新伊顿 5P Gen2 UPS 更高密度,更高效的 IT 和边缘环境解决方案,比一代机型提供多达 22% 的功率,提供 1U 机架式和塔式两种机型。

它的智能设计确保输出的稳定性和更加节能,同时具备高级负载分区控制,优先保证为关键设备提供更优化的延时时间。新机型同时支持批量管理,远程 UPS 设置和远程固件升级。

关键技术: ABM 电池管理,纯正弦波波形

应用:适用于使用高端工作站,服务器,存储和网络设别的小型企业机房,同时也适用于需要更快在远程区域和分支机构部署的分布式IT/边缘计算环境。

认证:CE,CB,RoHS,KC,TISI

运行时间表: 5P Gen2 UPS 运行时间表

 

伊顿 5P Gen2 UPS 产品样本

额定功率
650-1550 VA
拓扑
在线互动
产品类型
机架/塔式

边缘IT的智能电源

 

效率

更高输出功率:0.8功率因数,在紧凑的1U机架式或塔式结构中,提供比上一代高22%的功率。

更强,更长的电池寿命

Eaton ABM® 电池管理技术使用创新的三段式充电系统,可有效的延长高达50%的电池寿命

兼容虚拟化

结合千兆网卡和可兼容所有主流操作系统的伊顿智能电源管理,Eaton 5P 可无缝整合到虚拟软件,比如 Vmware 和 Hyper-V
规格

新品料号

5P650IRG2 9210-3392 5P-R G2
5P850IRG2 9210-3393 5P-R G2
5P1150IRG2 9210-53053 5P-R G2
5P1550IRG2 9210-63069 5P-R G2
5P650IG2 9210-3390 5P-T G2
5P850IG2 9210-3391 5P-T G2
5P1150IG2 9210-53052 5P-T G2
5P1550IG2 9210-63068 5P-T G2

伊顿 5P Gen2 UPS

技术参数 

650

850

1150

1550

额定功率 (VA / W)

650VA/ 520W

850VA/680W

1150VA/920W

1550VA/1350W

置式

塔式或机架式1U

输入电压范围

160V~294V(可调整为150~294V)

频率

50~60Hz自适应

输出电压

230V(可调整为200-220-230-240V)

电池状态下波形

纯正弦波

电池管理

Eaton ABM+或恒压充电模式(客户可选),基于使用环境,电池交换向导,自动电池测试和深度放电保护提高电池寿命

Eaton UPS Companion 软件

可在eaton.com获得

用开机键静音

可以

电路断路器

包含

下载链接
X
Download Close