下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

FP 电感器

伊顿的 FLAT-PAC (FP) 系列功率电感器提供各种尺寸和外形,可满足您的特定要求。如需节省空间的解决方案,请关注我们的垂直解决方案。如需非耦合双电感器解决方案,请关注我们的 FPD 和 FPT 系列。如有小尺寸要求,请参阅我们的 4 mm x 4 mm、5 mm x 5 mm 和 5 mm x 7 mm 表面贴装尺寸。要满足您的超低 DCR 要求,请关注我们具有多种尺寸和电感值的 -L1 至 -L4 后缀部件。FP 电感器是多相、Vcore 调节器和稳压器模块 (VRM) 以及许多滤波和储能应用的理想选择。无论您的要求是什么,我们都能为您提供合适的解决方案。

高效率
节省空间
各种外形尺寸和电感值

伊顿为企业提供云计算和数据中心可靠性

在询问几乎任何消费者、企业甚至是小型企业他们将文件和数据存储在何处时,他们最有可能告诉您的是,“在服务器上”或“在云中”。随着计算能力需求的增加,以及社交网络、云和物联网采用率的不断增加,对“永不停机”的可靠存储的需求对每个人都至关重要。
规格

规格

下载链接
X
Download Close