下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

HCF 电感器

伊顿的 HCF 产品系列非常适合需要低电压和大电流的高速开关模式计算/服务器应用。HCF 设计采用铁氧体磁芯,具有高直流偏置和低磁芯损耗的特性。HCF 产品系列由两种标准尺寸组成:HCF1007(10.3 mm x 8.1 mm x 6.65 mm 高度)和 HCF1305(12.5 mm x 12.5 mm x 5.0 mm 高度)。HCF 功率电感器可用于多种应用,其中包括服务器、路由器、PC 工作站、下一代处理器、大电流 DC-DC 转换器、稳压器模块 (VRM)、多相降压调节器、电信软开关和基站。 

高速开关模式计算和服务器应用
低磁芯损耗和高直流偏置
安全的 3 端子安装

采用三种紧凑封装尺寸的高效率、低磁芯损耗电感器解决方案

伊顿的大电流功率电感器可在节省占地面积的尺寸中提供最佳的性能和效率。
规格

规格

下载链接
X
Download Close