下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

FP3 电感器

伊顿的 FP3 薄型、大电流功率电感器采用高温铁粉合金材料和非有机粘合剂设计,可消除热老化。FP3 系列具有低 EMI 磁屏蔽特性,采用 7.25 mm x 6.7 mm 表贴封装,高度为 3.0 mm。电感范围为 0.1 uH 至 15 uH,额定电流高达 34.7 Adc。FP3 功率电感器可用于多种应用,其中包括稳压器模块 (VRM)、多相稳压器、台式机和服务器 VRM 和 EVRD、笔记本电脑和手提电脑稳压器、电池电源系统、显卡和负载点模块 (POL)。

技术数据表

FP3 电感器数据表
薄型,大电流
磁屏蔽、低 EMI
长寿命
规格

规格

下载链接
X
Download Close