下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

HC1 电感器

伊顿的 HC1 系列功率电感器采用 13.0 mm x 13.0 mm 表贴封装,高度为 10.0 mm,专为大电流、低电压应用而设计。它们采用箔片结构,支持 1 kHz 至 1 MHz 范围内的更高频率电路设计。HC1 功率电感器可用于多种应用,其中包括服务器、分布式电源系统 DC-DC 转换器、通用低电压电源、计算机系统、工业设备、数据网络和存储系统。

技术数据表

HC1 电感器数据表

低 DCR
高效率
频率范围为 1 kHz 至 1 MHz
规格

规格

下载链接
X
Download Close