伊顿的多层压敏电阻器为电子设备提供高度可靠的静电放电 (ESD) 和高功率瞬变保护。它们是保护 I/O 接口以及对电源、控制和信号线路上发生的 ESD 瞬变敏感的部件和电路的理想选择。片式 MLV 提供 5.5 Vdc 至 200 Vdc 的工作电压,电容低至 0.5 pF。提供多种占地面积,包括最常见的占地面积。
MLVA- 0201(0603 公制)、0402(1005 公制)和 0603(1608 公制)多层压敏电阻器 ESD 抑制器
MLVB- 0402(1005 公制)和 0603(1608 公制)多层压敏电阻器 ESD 抑制器
MLVC- 0402(1005 公制)、0603(1608 公制)、0805(2012 公制)、 1206(3216 公制)多层式压敏电阻器通用型 ESD 抑制器
MLVC- 0805(2012 公制)、1206(3216 公制)、1210(3225 公制)、1812 (4532 公制)、2220(5750 公制)、3225(8063 公制)、4032(10280 公制)高能型多层压敏电阻器
TVS 二极管 | ESD 抑制器
比较工具最多可同时比较四个产品。
您的搜索 "" 不能匹配到任何文档或产品。
需要至少选择两个产品才能使用比较工具。
Sorry, we can't get that information right now.
下载设计的 3D STEP 模型