下载文档 () / 20
过压保护

TVS 二极管 | 大功率

伊顿的大功率 TVS 瞬态电压抑制二极管在一系列电子设备中提供可靠的过压保护,具有极快的响应时间、低箝位电压和高峰值电流能力。它们适用于表贴封装和径向或通孔封装,并利用硅雪崩技术提供出色的保护,防止从 ESD 到雷击的各种破坏性瞬态浪涌。对于表贴封装,该产品线在 10/1000 µs 波形下的峰值功耗高达 5 kW,在 8/20µs 波形下的峰值电流为 3.5 kA。通孔产品系列可在 10/1000 us 波形下抑制高达 15 kW 的峰值功率,在 8/20 µs 波形上抑制 10 kA 的峰值电流。

TVS 二极管
低电容 ESD 保护器件
表面贴装

规格

显示差异
仅显示不同点
隐藏空白功能
下载链接
X
Download Close