下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

Breaktor 电路保护

随着车辆电气化越来越普遍,市场对更高功率水平与更快充电速率的需求也在持续增长。随着这些技术的变化与进步,也带来了新的车辆安全影响与挑战。

电动汽车(EV)系统必须在各类负载场景(包括短路、过载、碰撞事件)以及快充和常规行驶场景下,为人员与部件提供安全可靠的防护。伊顿全新的 Breaktor® 电路保护技术是成熟的解决方案。

智能安全
自触发和外部触发设备可以感测电流峰值以分断电路
可靠
集开关与防护功能于一体,响应速度稳定且无疲劳问题。
易于检修
可复位性意味着无需更换设备
2022-pacepilot-Innovationtowatch-logo.jpg

PACEpilot 2022 创新前瞻奖

 

核心功能

  • 简化的电气架构。在单个装置中集成开关与保护功能,减少组件,并解决高达 900V 电池组应用的适配问题
  • 双向可复位。断路器在故障后可复位,并且在充电和负载使用时都不受电流方向的影响
  • 嵌入式短路感应。在发生过电流事件时可自触发,在发生碰撞等事故时可从外部触发
  • 发生过流事件后,驱动线圈会快速断开,有助于避免接触器粘连
  • 发生短路时,具要限流功能,从而提升系统级保护性能
  • 集成镜像触点,满足更高的功能安全等级要求
  • 支持高达 1 MW 的直流快充 
Breaktor EV circuit protection cutaway
  • 永磁系统: 帮助控制电弧位置
  • 分流板:将电弧分断成更小、更低电压的电弧,以便快速灭弧
  • 电流传感器:可感测不安全的过流状况,并与车载 PCBA 通讯
  • 驱动电子模块:驱动 Breaktor® 执行动作,并在过流事件发生时使线圈迅速失电
  • 驱动线圈:采用低压电流驱动 Breaktor®
E_Breaktor_infographic_updated_0424_032724_1013am_Font_Change

    规格

    通用规格

    最大工作电压 2 x 450/425Vdc 或 900V/850Vdc 最大 2,000m ASL/最大 4500m ASL
    触点配置 1 个或 2 个常开触点  
    额定电流(连续热负载) 350 - 750A* 基于通用负载配置,可双向工作
    最大接通电流 约 1.7kA (+/-20%) 电流传感器阈值,可调
    最大过载分断电流 25kA  
    过载分断时间

    高达 4kA < 7ms

    4 – 10kA < 6ms

    10 – 25kA < 4ms

    包括感测、触发和电弧时间;取决于具体的负载和时间常数
    * 在有使用冷却系统的情况下。所有特定的值都取决于系统参数,并可能发生变化。其他可选型号和配置;详情请咨询伊顿。
    下载链接
    X
    Download Close

    FAQs