下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

电池包断开单元

电池包断开单元 (BDU) 旨在在整个电动汽车系统中高效地分配电力。BDU 作为电动汽车不同工作模式的电池通断开关,在实现功能安全目标方面发挥着关键作用。依托在大功率系统防护领域的深厚积淀,伊顿电池包断开单元(BDU)可提供定制化电路保护方案,既满足主机厂的性能要求,又能降低系统复杂度。

通过整合 Breaktor 电路保护技术、伊顿 Bussmann 系列电动汽车熔断器或pyro熔断器,BDU 实现了创新的系统集成布局,并提供卓越的系统防护性能。可选配集成 Breaktor 技术,使 BDU 装配过程中减少多达 15 个组件。此外,其自触发设计、诊断电路和镜像触点确保了出色的安全性和可靠性。

直流快充
800V 电压下可实现高达 600A 的持续电流 - 兼容 400kW 直流快充
传感控制
具要电流、电压和温度感测功能及绝缘检测功能
功能安全
集成 Breaktor、电动汽车熔断器或pyro熔断器,以实现功能安全目标

核心功能

  • 集成 Breaktor、伊顿 Bussmann 系列电动汽车熔断器或pyro熔断器,以实现 BDU 功能安全目标
  • 800V 电压时持续电流高达 600A,兼容 400kW 直流快充(纯电动汽车可在 15 分钟内充满电)
  • 具有电流、电压、温度感测和隔离检测功能
  • 通过 BDU 本地的传感与控制功能,或与 BMS 集成,最高可达到 ASILD 功能安全等级。
  • 可选配集成 Breaktor 技术,最多可减少 15 个部件。
  • 使用功率电阻或固态解决方案设计的 BDU 预充电电路
BDU-cutaway.jpg

下载链接
X
Download Close

FAQs

本质上,电动汽车的电池包断开单元 (BDU) 充当电池在电动汽车不同工作模式下的通断开关。此外,BDU 在电动汽车系统内分配和保护电力。

BDU 在多种工作模式下发挥作用,包括充电、驾驶、加速和减速(或再生电力)。例如,当车辆发生碰撞或发生其他过流事件时,该保护功能便会启动。面对这些情况时,BDU 会断开电源,以确保车内人员和其他组件的安全。

spacer

凭借电气事业部的先进技术,伊顿在大功率系统防护领域拥有深厚积淀。我们的 BDU 充分利用这项技术,并集成了多款自主研发部件,包括:

这一设计不仅能实现创新型紧凑布局,更能凭借卓越的系统防护性能,增强产品竞争力。

spacer

Breaktor电路保护技术是伊顿独有的,能在单一装置中同时实现系统的切换和保护。通过将传统 BDU 中的多个组件的功能整合到一起,Breaktor 可以减少多达 15 个部件,从而降低成本和复杂性。这些组件包括:

  • 熔断器
  • 连接件
  • pyro开关

由于是一体式装置,Breaktor 还替代了部件之间的连接组件,包括母线、紧固件、连接器,以及 BMS 内的电流触发电路和接触器驱动电路等组件。

spacer
在电动汽车系统保护领域,Breaktor 是具有颠覆性意义的。类似于断路器,它在过流的情况下可复位。这种可复位能力消除了接触器粘连的担忧——这是当前市场上部分混动和电动汽车的主要保修问题之一。事实上,通过将 Breaktor 集成到 BDU 中,预计可为车主节省数千美元的维修成本,更不用说主机厂的保修成本。
spacer
BDU 专为电动乘用车而设计,但我们也有适用于商用车的解决方案。FLEX 配电单元 (FLEX PDU) 集成了许多组件,具有与 BDU 一样的优势,但它是面向商用应用的独特解决方案。
spacer
是。对于 BDU,我们所拥有的大部分知识产权 (IP) 是关于电路保护组件的(Breaktor 和熔断器),还包括控制器功能——预充电、绝缘检测和电流/电压感测。
spacer