下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

母线

母线是配电系统不可或缺的一部分,广泛应用于汽车、工业、航空航天等多个行业。母线是金属导体,可由多种合金组成,但最常见的是铜或铝。典型的母线应用包括开关柜、面板、电机逆变器、电力电子设备和高压电池组。

伊顿提供多种母线制造技术,确保为每一种应用提供最适配的母线。我们的核心制造工艺包括渐进式冲压、计算机数字控制 (CNC) 折弯以及可提供灵活解决方案的 RigiFlex™ 技术。我们同时支持小批量和大批量的产品组合,并提供原型件来支持研发工作。

我们的母线可以与各种形状和尺寸的紧固件组合在一起,而与我们的 HPLB(高功率锁盒)端子搭配使用时,不仅能消除所有松动隐患,还可提供一种自对准式快速连接解决方案。

根据客户要求,所有母线都要经过严格的验证。在大多数情况下,各项测试都可以在内部完成。当母线需要绝缘时,我们可以提供热缩、包覆成型、粉末涂层和塑料外壳等多种解决方案。在出货前也可进行下线 (EOL) 测试。

核心功能

  • 在母线制造工艺中采用均匀包覆成型技术
  • 提供铜和铝材质
  • 强大的抗振性
  • 提供多种宽度和厚度
  • 高度灵活性
  • 可定制层压板型材

其他特性

  • 可提供的后续加工工艺:超声焊、激光焊接和 TIG 焊接
  • 提供多种绝缘类型
  • 绝缘粉末涂层
  • 高电位和介电强度确认
    绝缘
下载链接
X
Download Close

FAQs

铝和铜。
spacer
用于承载电流的金属导体。
spacer
当安装空间有限时,就需要使用母线。母线通常比电缆宽,但高度较低。
spacer
为防止触电风险及与其他母线之间发生短路,需对母线进行绝缘处理。
spacer
相较于传统圆形电缆,母线可节省安装空间,同时还能支持自动化装配。
spacer
母线有刚性和柔性两种形式。实心母线是刚性的。柔性母线可以由层压板堆叠而成,或通过在刚性母线上添加编织电缆段来实现。
spacer
母线可根据应用需求进行绝缘处理。当今市场上有多种类型的绝缘材料:热缩、胶带、环氧树脂或粉末涂层、塑料包覆模具和塑料外壳。绝缘处理可提供触碰防护(防触电),并实现元件间的隔离防护(防短路)。
spacer
通过点到点连接实现电能连接。
spacer
通过提供绝缘隔离层,使母线实现绝缘。
spacer

•电力电子(电机逆变器、DC/DC 转换器)

•配电与保护(BDU – 电池包断开单元,PDC – 配电盒)

•HV 电池组

•任何使用/需要电缆的场合

spacer