半导体插座可在整个开发和制造过程中,为芯片架构师和制造商提供支持。从初始设计验证、试制批次到规模化生产,半导体插座用于性能验证,提前发现早期故障。插座是一种高度可定制的部件,半导体制造商利用它来加速芯片测试,提高可靠性。
半导体插座是一种专用部件,用于将被测半导体器件 (DUT) 连接到测试设备,实现对半导体部件的精准高效测试。插座将电气、机械和热管理功能集成于单一组件中,简化 DUT 测试或验证流程。半导体插座可归类为测试插座,亦称老化测试插座。
测试插座用于确定半导体器件的功能和性能。测试插座可在从初始半导体设计到最终生产的整个开发过程中使用。测试插座的功能选择取决于具体测试需求。
老化测试插座是一种机电一体化器件,用于对集成电路 (IC) 施加加速应力,诱发早期失效,帮助半导体公司剔除量产批次中的薄弱 IC。这使得制造商能够在将半导体集成到电子器件之前确保其可靠性和质量,从而延长最终电子组件的使用寿命。老化测试可提高电子产品的整体可靠性,减少保修索赔。
各种类型和功能的半导体芯片均可借助插座测试,在设计或制造早期发现缺陷、故障或性能问题。芯片测试可缩短设计周期,确保芯片满足设计规范和质量标准,并在各种条件下保持可靠运行。
例如,DRAM、NAND 闪存、ASIC、GPU、CPU 等用于内存/数据存储和逻辑/处理的半导体芯片,都需要进行插座测试。但具体测试方式是抽检还是 100% 全检,则取决于芯片的重要等级、目标应用以及产量。无论采用哪种测试方法,插座测试都是在芯片集成到电子器件之前,验证其功能和质量的关键步骤。
插座测试自动化可实现高速测试和快速验证,有效缩短半导体部件的测试时间。在开发阶段及时发现并纠正缺陷或性能问题,使工程师能够加快作出必要改进,从而缩短开发周期并加快上市速度。严格的插座测试是一项重要的预防措施,可降低现场故障和保修索赔概率,提升电子产品的可靠性和耐用性,并提高客户满意度。
伊顿率先根据标准插座平台调整适配各种封装类型和尺寸。我们数十年来在半导体领域的丰富积淀,使我们对半导体测试相关细节与挑战有了深刻的理解。我们持续探索并开发前沿接触解决方案,以优化电气连接,确保测试准确可靠,同时保护半导体部件免受潜在损伤。我们的封装适配器兼容多种半导体封装类型和尺寸,可实现无损测试,保障贵重半导体部件的完好性。
将测试插座与伊顿的热控制单元 (TCU) 搭配使用,可提高测试结果的准确性,识别与温度敏感性相关的潜在问题。伊顿插座与 TCU 结合使用,可使半导体部件开发成果更可靠、性能更高。
伊顿的高可靠性逻辑与内存老化测试插座采用开创性接触技术,保障稳固的电气与机械连接。我们的平台化设计支持无损测试,并且基础插座具备极高的灵活性,可无缝兼容多种封装尺寸。可定制适配器,满足客户具体需求。我们的插座具有寿命额定值,可承受多达 10,000 次插拔,充分体现了插座的耐用性与持久性能。
用于半导体生产的可靠性和表征测试插座需要接受严格评估,体现了对于稳定性优化的不懈追求,以及对于遵守统一质量标准的坚定承诺。伊顿测试插座主动排查潜在薄弱环节并不断寻求改进。从首次到千次测试,在整个使用周期内,全程遵循严格的质量与可靠性标准。