下载文档 () / 20

近年来,得益于物联网产业的快速发展,智能家居、可穿戴设备、工业物联网以及智慧城市建设等领域也得到了快速推进,这给扣式超级电容器创造了广阔的市场空间和巨大的市场潜力。

扣式超级电容器是一种电化学储能设备,拥有硬币一样紧凑小巧的外形,能够迅速储存和放出电能,更易于集成到各类小型化或集成化的设备中。与传统电池相比,扣式超级电容器具有高功率密度、长循环寿命、更快的充放电速率、优秀的温度特性和安全性等诸多优势,可以持续稳定工作,不易受到外界环境的影响,提高了电子产品的安全性和可靠性。

伊顿拥有多种尺寸、电容量和封装方式的扣式超级电容器产品。因其尺寸小、高功率密度、低漏电和环保等特点,可根据不同行业需求,提供完整的产品与解决方案,广泛应用于实时时钟备份、以及内存备份、电池更换和穿越电源等场景。

伊顿 KR 系列KW 系列扣式超级电容器直径为 11.5 -21.5 mm、高度为 5 -8.5 mm,工作电压为 5.5 V,在系统电池更换或电源故障期间,能够以受控方式继续或最终实现关键功能,更多应用在工业、能源和云计算领域。KR 系列提供三种行业标准封装,分别为圆柱形安装、水平安装和垂直安装,每种安装方式的电容范围在 0.1 F 至 1.5 F。KW 系列提供圆柱形安装,电容范围在 0.1 F 至 1.0 F。

在 KR 和 KW 系列基础上,伊顿推出了 KVR(1.0 F-1.5 F)和 KVW 系列(0.68 F-1.0 F)扣式超级电容器,工作电压为 5 V,是轻工业领域和消费类电子领域更具成本效益的解决方案。KVR 系列提供圆柱形安装、水平安装和垂直安装,KVW 系列提供圆柱形安装。

凭借高效的供应链、稳定可靠的生产能力和遍布各地的合作伙伴,伊顿以交货期短、高成本效益和快速的服务响应,在市场竞争中脱颖而出,助力客户从容应对物联网技术革新带来的设计挑战。

关于伊顿(EATON):

伊顿公司是一家智能动力管理公司,致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来,我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在加速推进世界向可再生能源转型,帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战,为当今及未来的人类创建更可持续的社会。

伊顿公司成立于 1911 年,已在纽约证券交易所上市逾百年。2023 年,伊顿公司销售额达 232 亿美元,业务遍布 160 多个国家。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 8,000 名员工和 19 家生产制造基地。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China