伊顿对卓越的承诺始于合作。从概念到执行,公司与利益相关者、合作伙伴和客户合作,共同打造整体解决方案。
下面讲述了伊顿的合作方法如何影响整个项目生命周期:
伊顿在研发方面投入了大量资金,以保持领先。公司与行业专家、大学和研究机构合作,探索新兴技术、材料和设计原则。这种积极主动的方法可确保伊顿的电动汽车系统和组件保持前沿。
伊顿认识到 OEM 有独特的要求。通过让 OEM 积极参与设计过程,伊顿根据特定需求量身定制产品。无论是电池管理系统、配电装置还是充电基础设施,伊顿都与 OEM 密切合作,提供定制解决方案。
严格的测试和验证对于产品成功至关重要。伊顿与独立测试实验室、监管机构和行业联盟合作来验证其电动汽车系统。这种合作举措确保了我们的产品符合安全标准以及可靠性和性能基准。
伊顿的供应链合作伙伴关系建立在信任和透明的基础上。公司与供应商合作,确保高质量组件的稳定流动。这些合作关系有助于伊顿电动汽车系统的可靠性和使用寿命。
高级电池管理系统
伊顿的电池管理系统可优化储能,增强安全性,延长电池使用寿命。伊顿与电池制造商合作,集成了先进的算法,以实现高效能源利用和热管理。PDU(配电装置)对于管理电动汽车内的电力流发挥着至关重要的作用。伊顿与 OEM 合作设计 PDU,以平衡能源分配、防止过载并提高整体系统效率。伊顿与公用事业、市政和充电站运营商合作,开发快速充电解决方案。这些系统可最大限度地缩短充电时间,促进互操作性,并支持不断发展的电动汽车生态系统。
伊顿的合作方法最终会带来效率的提升:伊顿通过尽早让利益相关者参与其中,简化产品开发流程。更快的上市时间有利于 OEM 并加速电动汽车的采用。合作可确保伊顿的电动汽车系统发挥最佳性能。效率的提升会转化为更长的续航里程和更好的用户体验。高效的电动汽车系统有助于保护环境。伊顿的合作举措与全球可持续发展目标相一致。