应对电动汽车创新和成本压力
电动汽车的格局正在快速演变
电动汽车不再是小众市场。主要汽车制造商正在大量投资于研发,以提高电池效率、续航里程和充电基础设施。
电池化学、固态电池和快速充电技术的创新正在重塑行业。
供应商提供关键组件,例如电池、电动传动系统、电力电子设备和热管理系统。
了解最新突破对于满足 OEM 不断变化的要求至关重要。
应对成本压力
电动汽车行业面临的成本挑战主要来自昂贵的组件,电池组是主要的成本驱动因素。但是,其他组件也导致了总体车辆成本。为了解决这一问题,可采用以下几个策略:规模经济通过扩大生产来帮助供应商降低单位成本。材料创新涉及在不影响性能的情况下,研究可降低成本的替代材料。与原始设备制造商 (OEM) 合作进行设计优化,确保组件在性能和经济性之间取得平衡。简化供应链可以最大限度地降低物流成本,并开发电池和其他组件的回收流程有助于实现经济高效的再利用。
如何保持竞争力
供应商应专注于差异化技术,例如先进的电池系统或轻质材料。与研究机构和创业公司合作探索创新解决方案至关重要。此外,通过精益制造流程,减少浪费并提高生产力,可以实现运营效率。投资自动化和数字工具进一步提高效率。
最后,与原始设备制造商 (OEM) 紧密合作,能够协调目标和战略,从而共同开发优化成本和性能的组件和系统。
随着电动汽车格局的演变,供应商必须迅速适应。通过采用创新、管理成本以及培养强大的合作伙伴关系,他们能够为可持续发展和电气化的未来做出贡献。
让我们携手并进。
电池端子
伊顿的合作方法:开拓创新的电动汽车系统
如何为您的汽车业务选择合适的二级供应商