由于热量过大会损害系统可靠性,风冷已经无法满足部分应用场景的需求。许多工程师转而采用液体冷却来导出热量。
对不熟悉这套技术的人员而言,液冷系统的设计复杂性可能让人望而却步。虽然为液冷回路选择热管理部件相对简单,但还有一些容易被忽略的设计要点或细节。其中包括材料兼容性、防腐蚀、冷凝控制、液冷系统的位置、标准件与定制件的选用、接头、管件、连接器,以及维修保养。
高性能液冷回路设计
由于热量过大会损害系统可靠性,风冷已经无法满足部分应用场景的需求。许多工程师转而采用液体冷却来导出热量。
对不熟悉这套技术的人员而言,液冷系统的设计复杂性可能让人望而却步。虽然为液冷回路选择热管理部件相对简单,但还有一些容易被忽略的设计要点或细节。其中包括材料兼容性、防腐蚀、冷凝控制、液冷系统的位置、标准件与定制件的选用、接头、管件、连接器,以及维修保养。
液冷系统一般由液冷板、泵、热交换器以及硬管或软管组成(见图 1)。处理器等热源会产生废热,热量传导至导热冷板,再传递给流经冷板的液态冷却液。通常,流道布局与热源产生的热点位置相匹配。升温后的冷却液由泵输送至热交换器,热量从冷却液传递到环境空气中;若是液-液交换器,则会传递至另一路冷却液中。冷却后的冷却液再经由硬管或软管流回冷板,完成冷却回路循环。正常工作状态下,冷却液在液冷回路内持续流动,对热源进行散热。
液冷系统中的所有材料与流体需要作为一个系统协同工作,因此相互之间必须具备兼容性,应当统一选型。铜适用于大多数应用,导热性能好,并且与大多数非腐蚀性流体相容。铝可兼容聚α烯烃 (PAO)、润滑油、乙二醇水溶液 (EGW),以及 3M 生产的 Fluorinert™。Fluorinert™ 为绝缘惰性全氟碳流体,常用于多种电子设备冷却应用。不锈钢与大多数流体相容,包括去离子水等腐蚀性流体。多种不同的流体可与各种标准冷板和热交换器材料兼容(图 2)。
| 管材与传热流体的兼容性 | 水 | EGW | 去离子水 | 油 | 介电液体(例如 Fluorinert™) | 聚 α 烯烃(PAO) |
| 铜管 | X | X | ||||
| 不锈钢管 | X | X | X | |||
| 铝扁管或板翅式结构 | X | X | X | X | ||
| 铜扁管、铜蚀刻或铜钎焊结构 | X | X | X | X | X | |
| 机加工 | X | |||||
图 2:各类流体与标准冷板/热交换器材料的兼容性
大多数液体冷却液还需要添加少量添加剂,用于防腐以及对泵进行润滑。但需要注意的是,系统中其他位置的不兼容材料可能会使缓蚀剂失效,因此这一点也必须进行评估。根据选用的冷却液种类,添加杀菌剂、除藻剂以及调节 pH 值也有助于维护系统。
腐蚀会以两种不同方式引发问题。材料不仅会被腐蚀并导致泄漏,腐蚀产物还可能沉积在系统其他位置,堵塞流道或过滤器。由此可能造成压降,从而导致冷却液流量降低。此外,如果沉积物附着在有效传热表面,结垢带来额外热阻会造成温度升高。
液冷系统应当尽可能抑制电偶腐蚀与冲蚀腐蚀。当不同金属发生电接触,同时存在导电液体等电解质时,就会发生电偶腐蚀。大多数水性冷却液都在一定程度上具有电解性。为防止电偶腐蚀,应将回路设计为整个系统尽量使用相似材料,理想情况为只使用一种金属,或者选用非导电流体。应考虑系统中所有材料的电偶电位。这不仅包括主要的热管理部件,还包括流道内所有连接器、管件、阀门以及连接节点。
冲蚀腐蚀是指流体与金属表面发生相对运动,导致金属腐蚀速率加快的现象。这种现象常见于管道弯头和弯管、管道缩径段,以及其他会改变流向或流速的结构处。冲蚀腐蚀更常发生在铜、铝等质地较软的合金上。
缓解冲蚀腐蚀的方法包括采用大曲率弯管、管路直径平缓过渡而非突变、去毛刺改善管内流线(即修整内壁不平整)。其他方法包括降低溶解氧含量、调节 pH 值,更换其他金属或合金管材。如需了解更多腐蚀相关信息,请参阅我们的“冷却系统中的冲蚀腐蚀”以及预防电偶腐蚀页面。
除尽量减少腐蚀外,还需要尽量减少或防止冷凝。使用低于环境温度的冷却液的风险之一是冷却表面可能形成冷凝。这些冷凝水可能滴落到电子元件上,或在系统底部积聚并引发腐蚀。为避免冷凝,可对这些表面做保温处理,或提高流体温度,使表面温度高于环境露点。
设计合理且维护到位的液冷系统,发生泄漏的概率极低。但为降低潜在泄漏带来的影响,储液罐与液冷系统可布置在电子元件下方,防止冷却液或冷凝水滴落或喷溅至元件造成短路。其他方案包括在电气系统高压部位加装液体防护挡板。
设计液冷系统时,还可以在标准件与定制件之间进行选择。两者各有优缺点。标准件便于采购替换。而定制件可针对应用的尺寸、性能以及器件需求进行专项优化。但定制件交付周期会更长,成本也可能更高。
冷板或热交换器的接头数量很重要。需要钎焊的接头数量越多,泄漏风险就越高。要确保制造商具备熟练的钎焊能力,建立完善的测试流程,并在定制部件中剔除所有非必要钎焊点。
为防止泄漏,必须选择并使用合适的管件,若要实现无泄漏连接,可采用凸环管接头,搭配以管夹固定的软管。硬管管路通常优于软管,但系统会承受冲击或振动的环境可选用软管。带直通管接头的装置可焊接接入系统,也可搭配免扭矩自锁接头使用。如果使用的快速断开接头不是无滴漏型,在连接或断开接头时,可能会偶尔滴落少量液体,需要提前考虑该情况。如需更多信息,请查看我们的应用笔记《选择快速断开接头》。
也可选用符合美国汽车工程师学会 (SAE) 材料规范或者军用规范的 O 型圈接头。这些接头提供多种材料和尺寸选择,并可实现可靠的无泄漏密封。
工程师在设计液冷系统时往往容易忽略维修保养,但在设计阶段纳入相关考量,有助于从长远角度减少运行故障。需要解决多个不同类型的问题。
例如:
还有一些问题涉及用户恢复系统运行需要执行的操作。
设计、运营和维护团队的成员必须考虑这些问题。让所有相关人员参与方案决策,有助于确保未来的运行顺畅。
无论是基于标准改型还是全新定制液冷系统,设计时都必须考虑材料兼容性、防腐、冷凝控制、液冷系统布置位置、标准件与定制件取舍、接头、管件、连接器、软管以及维修保养要求。正确集成到系统中的液冷方案,可实现高效散热,并降低风险。目前已有数万套冷板与热交换器,在各类要求严苛的高性能应用中为电子设备提供液体冷却。