无泄漏冷却:伊顿液冷回路防泄漏方案
在当今先进的超大规模数据中心环境中,液冷系统对实现下一代性能至关重要。该类系统通过将液冷回路对接高价值电子器件,直接冷却热负载,以此提升设备部署密度。但由腐蚀或流体互联结构故障引发的冷却液泄漏,会降低系统效率、损坏部件并抬高维护成本。凭借四十余年的经验,伊顿通过精密且稳健的制造和严格的测试,主动提前应对潜在泄漏,提供高质量、可靠、无泄漏的液冷解决方案。
伊顿在液体系统和液体部件设计方面拥有数十年的经验,完全有能力防止现场发生泄漏。我们的设计、工艺与制造流程均专门经过调适,以解决各类潜在泄漏风险。请继续阅读,了解不同类型的泄漏以及伊顿对应的防护手段。
在液冷系统中,冷却液泄漏带来重大风险,会损害系统性能与可靠性。充分理解冷却液泄漏的诱因,是实现有效防护的关键。腐蚀与流体互联结构故障是造成冷却液泄漏的两大主要因素。
冷却液在液冷系统的复杂管路网络中循环流动。我们将其称为流体互连结构,该结构对高密度电子设备环境中的高效热管理至关重要。伊顿的液冷系统接头和管路(包括旋转接头和快速断开接头 (QD))均经过严格的加速测试,保障流体连接接头牢固可靠。旋转接头可提升接口适配灵活性,QD 接头可实现无滴漏断开和热插拔操作,从而简化安装,并保障维护工作连续开展。
我们的液冷系统采用多种接头技术,在实现防泄漏的同时满足客户多样化需求。依托数十年制造经验,我们通过锡焊或钎焊工艺加工接头,打造坚固耐用的金属部件和组件。对于倒钩接头,我们配合使用管夹进一步加固,实现紧密无泄漏的连接。为保护 O 型密封圈,测试环节以及冷却液分配单元 (CDU) 内部均配置过滤器,滤除会破坏密封完整性的大颗粒杂质。伊顿对液冷回路的接头、管件和密封件的生产、转运、测试和包装实施全程严格管控,确保为客户交付可靠的流体互连结构。这套严格流程可保持接头完整性,并最大限度降低泄漏风险。
腐蚀对液冷系统构成重大风险。液冷系统腐蚀通常发生在系统内部,不易察觉,但仍是冷却液泄漏的主要原因之一。电偶腐蚀和冲蚀腐蚀是两大主要问题。
当不同金属接触,同时存在电解液(例如液冷系统中的冷却液)时,就会发生电偶腐蚀。盐类以及各类促电离的杂质会加速电偶腐蚀进程。缓解电偶腐蚀需要彻底清洁表面,并使用缓蚀剂。此类缓蚀剂会使金属表面钝化,从而保护其免受腐蚀。缓蚀剂会随着时间逐渐消耗,因此必须定期补充。
冲刷腐蚀由冷却液流速过高冲刷金属表面造成,通常由冷却液流道内部的湍流或急弯引起。冲蚀腐蚀会削弱材料性能,提升泄漏风险,最终造成系统失效。有效的设计方案可减少流速变化,并确保冷却液流道平顺,以防止冲刷腐蚀。
伊顿在液冷系统中采用先进密封件、耐腐蚀材料、精密制造工艺以及严格测试,应对此类腐蚀风险。这些主动措施不仅有助于缓解流体互联结构故障,还可保障系统可靠高效运行。此类措施可保护高价值电子器件完好,在系统全生命周期内减少停机时间,降低维护成本。
检测到冷却液泄漏时,系统会启动停机,以保护硬件。CDU 泵停止运行,但系统残余压力仍可能导致少量冷却液继续泄漏。在液路子系统加装截止阀,可有效遏制泄漏,避免波及系统其他部件。泄漏传感器与截止阀虽不能直接提升产品可靠性,但可对泄漏做出关键的即时响应,避免先进的系统发生灾难性损坏。此外,在歧管中集成比例控制阀,可进一步提升泄漏遏制能力。