下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

液冷回路 | 面向人工智能数据中心的服务器冷却回路

伊顿的液冷回路是一种完整的预组装服务器冷却回路,将液冷板、管路、接头和快速断开接头整合为一个整体,可在数据中心和云计算环境中为 CPU、GPU 和人工智能加速器提供直接接触芯片的液冷回路性能。液冷回路的接头和管路经过专门设计,可在完整的液冷系统中快速、可靠地连接至冷却液分配单元 (CDU) 的歧管。

随着新一代处理器的不断发展,特别是在数据中心、云计算和人工智能应用领域,每个热源或处理器都需要配备独立的液冷板,以满足高性能的技术规格要求。常见的液冷回路配置可服务于两个、四个、六个、八个或更多处理器。

伊顿的液冷回路、直接液体冷却冷板、冷却液分配单元 (CDU) 和歧管均经过专门设计,能够作为液冷系统协同工作,在确保极高可靠性的同时优化性能。现有的伊顿液冷系统设计可兼容所有主流的 AMD、Broadcom、Intel 和 NVIDIA 处理器,使其成为适用于人工智能和数据中心部署的高效“即插即用”液冷系统。

Eaton liquid cooling

为什么要使用液冷回路?

与单独使用液冷板和散热器相比,液冷回路具有多项优势。单一的进出水口通过支持自上而下的组装流程,简化了安装过程。由于我们的液冷回路支持热插拔,因此可以轻松便捷地对电路板进行维护。

通过采用液冷板与器件的一对一配比,系统设计人员可以专注于优化机械固定方式,并降低导热界面材料的界面热阻,从而最大限度地提升散热性能。

液冷回路还有助于简化直接接触芯片液冷部署的整体系统架构。由于所有液冷板、管路和连接件均作为一个整体预先组装并经过测试,与使用单独组件构建回路相比,安装时间大幅缩短。这对于部署速度和一致性至关重要的大批量人工智能服务器组装尤为重要。

为什么选择伊顿的液冷回路?

从设计构思到完整的产品验证,我们卓越的质量和专业技术将助力您的下一个液冷回路项目更上一层楼。我们具备快速设计和三大洲高质量制造能力,在 100% 测试以及大规模生产方面表现卓越,能够满足严苛的技术规格、要求和上市时间表。

凭借在高性能计算和云计算架构领域设计液冷回路逾 15 年的经验,以及针对 AMD、Broadcom、Intel 和 NVIDIA 处理器的参考设计,伊顿为您提供从设计到经验证部署的成熟解决方案。

Eaton leak free

100% 经过泄漏测试,品质卓越
 

性能

我们对液冷回路的散热和流量性能进行 100% 测试。我们在为要求极其严苛的高性能计算系统和云计算架构设计及制造液冷回路方面拥有逾 15 年的经验。

钎焊接头

我们凭借铜钎焊专业技术及夹具设计能力,可在不影响钎焊接头质量的前提下实现大规模量产。我们的冷板钎焊工艺可实现与整体式设计相当的机械性能,从而确保极致的耐用性、质量和可靠性。

我们液冷回路所采用的钎焊质量标准,同样适用于所有的伊顿液冷板的钎焊结构。

快速断开接头 (QD)

在云计算应用中,必须使用快速断开接头以实现热插拔功能,从而在无需排空整个液冷回路的情况下,对单个电路板或组件进行维护。伊顿利用快速断开接头构建液冷回路,在该领域拥有深厚的实践经验,并精通定制型快速断开接头和通用型快速断开接头 (UQD)。我们的冲洗和干燥工艺可确保客户获得洁净的冷却回路,其中不含任何可能导致快速断开接头泄漏的、粒径大于 100 微米的颗粒。伊顿的液冷回路在交付时已清除所有残留冷却液,便于在调试期间注入冷却液。

氮气测试气密密封

当液体冷却端口采用快速断开接头(云计算应用中必不可少)时,我们会使用气密密封件,通过氮气对循环回路进行加压。这项额外的质量检查利用运输时间和收货时的压力检测,确保无泄漏。所有的快速接头在组装到回路之前均会单独进行泄漏测试。

这一流程确保客户收到的冷却回路从制造到交付的整个过程中,其密封完整性均已得到验证,从而缩短调试时间,并降低安装过程中发现泄漏的风险。

可靠性测试

利用我们的内部测试实验室,确保您的液冷回路具备长期的可靠性和性能。我们的内部测试能力包括温度循环、通电循环、热冲击、运输测试等。

UL / IEC 62368-1

我们还支持符合 UL / IEC 62368-1 标准的认证,该标准要求在 85°C 的冷却液中浸泡 2 周,随后进行相当于规定工作压力三倍的静水压试验。

 

设计选项

冷却回路的大部分设计工作量都集中在液冷板上。通过采用伊顿的参考设计液冷板,省去这一设计阶段,我们可以显著缩短液冷回路的开发周期。针对部分最新的 AMD、Broadcom、Intel 和 NVIDIA 芯片,我们提供 LCP 参考设计。除内存、光收发器、电源模块、固态硬盘及其他辅助芯片外,我们还为 CPU、GPU 和交换芯片开发了耐用的液冷板。参考设计包括面向当前一代人工智能加速器的直接接触芯片液冷回路配置,支持数据中心和超大规模部署——在这些场景中,快速完成回路验证对于满足建设进度至关重要。

我们凭借深厚的液冷专业知识,打造了采用直通式、冲击式或高流量冲击式液冷板的参考设计。我们可以灵活组合现有设计,为您构建合适的液冷回路。虽然通常的回路包含 2 至 4 个液冷板,但我们也曾打造过包含多达 16 个液冷板的回路。

Eaton liquid loop
Eaton liquid loop

针对您的具体安装情况进行优化

我们的工程与设计团队利用流体网络仿真,根据冷却液分配单元和歧管的选择确定最佳工作点。在此基础上,团队可设计出合适的液冷板、管路和接头,以满足您的性能需求。在此基础上,团队可设计出合适的液冷板、管路和接头,以满足您的性能需求。

请联系伊顿旗下 Boyd Thermal,共同探讨针对您特定服务器冷却需求而优化的液冷回路方案。

下载链接
X
Download Close