下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

逆变器冷却

为电动汽车革命“降温”

逆变器是电动汽车 (EV) 的关键零部件,其性能优化在很大程度上依赖于热管理系统。最佳的逆变器冷却方案可确保电动汽车的使用寿命、安全性和效率。伊顿在开发创新的热管理系统方面处于领先地位,可确保逆变器在其整个生命周期内高效、安全地运行。

随着消费者需求增长、排放法规日趋严格以及电池技术的进步,电动汽车市场正在迅速扩张。据国际能源署 (IEA) 数据显示,2024 年全球电动汽车销量达到近 1400 万辆,较 2022 年增长了 35%。随着电动汽车日益普及、高效且性能卓越,逆变器冷却解决方案变得至关重要。

Eaton global ev outlook

全球布局,本地影响:伊顿在电动汽车方面的承诺

随着竞争格局的演变,伊顿凭借其全面的电动汽车热管理技术能力,随时准备满足新的冷却技术需求。依托先进的制造技术和全球基础设施,我们能够提供创新的解决方案。随着行业需求的快速变化,伊顿持续提升电动汽车冷却解决方案的生产能力,以跟上工程创新和市场规模需求。例如,我们位于波兰的先进工厂配备了最新的电动汽车逆变器冷却制造技术,拥有充足的生产能力,可高效服务于不断增长的欧洲、中东和非洲 (EMEA) 地区电动汽车市场。凭借精湛的制造工艺,辅以我们在热管理技术领域的深厚专业知识,我们能够开发出创新技术,从而提升电动汽车零部件(尤其是逆变器)的性能、安全性和使用寿命。

利用先进技术提升逆变器冷却的安全性和可靠性

逆变器在热管理方面面临重大挑战。若无法有效管理逆变器热量,逆变器的可靠性和安全性将受到直接影响。伊顿通过与主要逆变器制造商合作,量身定制区域化的电动汽车逆变器散热解决方案,以最大限度地提升性能,从而应对这一挑战。我们的耐用型液冷板技术针对具体的逆变器设计性能进行了优化,以实现最高效率。我们将先进的铜冷喷涂技术与高性能逆变器液冷板相结合,进一步提升了整体散热性能。我们针对各区域建立的供应链,最大限度地减少了对进口的依赖,使我们能够及时交付高质量的组件。通过专注于本地化制造和前沿技术,我们不断优化生产流程,在满足逆变器冷却不断变化的需求方面始终保持领先地位。

提升电动汽车安全性与可靠性

伊顿通过专业解决热管理与潜在爆炸防护两大问题,在逆变器冷却领域实现了高性价比的性能表现。我们在散热管理方面的专业技术,使我们能够应对电动汽车逆变器所面临的独特挑战。我们运用先进的冷却技术,有效管理逆变器内部的热应力,确保其性能和可靠性始终如一。通过专注于优化冷却效率和控制成本,我们为要求严苛的电动汽车市场提供高质量、可定制的解决方案。

伊顿助力电动汽车实现稳健性能

伊顿凭借专业知识和精准技术,应对电动汽车行业面临的复杂冷却挑战。我们的区域化解决方案——包括采用先进铜冷喷涂技术的可靠逆变器液冷板——能够有效管理热量并提升电动汽车零部件的可靠性。我们建立了针对各区域的专属供应链,以迅速交付高质量零部件,并最大限度地减少对进口的依赖。凭借在热管理领域的深厚专业能力,我们能够以高性价比的方式解决热冲击和过热问题。通过专注于创新技术并优化性能,我们提供强大且可靠的解决方案,以满足电动汽车市场不断变化的需求。