下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

什么是热虹吸管?

热虹吸管是一种高效且适用范围广的两相冷却解决方案,近几年越来越受欢迎。本文是三篇系列博文的第一篇,将详细介绍热虹吸管的定义及其独有的关键特性。

什么是热虹吸管?

热虹吸管属于被动式两相冷却系统,依靠重力实现流体循环,而非热管等传热器件所采用的毛细吸液芯结构。与所有被动式两相冷却一样,其自封闭的包络内同时存在液体和蒸汽,且不包含泵或其他活动部件。

热虹吸管拥有多种结构形式,但一般均由三大基础部件组成:蒸发器、流体回路(绝热段)和冷凝器。蒸发器将能量吸收进系统,使工作流体(通常为冷媒或其他介电液体)蒸发变成蒸汽。在高温蒸发器与低温冷凝器之间的压差(浮力)作用下,蒸汽沿绝热段(蒸汽管路)流动至冷凝器。热量向外释放,蒸汽重新冷凝为液体,并依靠重力回流至蒸发器。只要系统存在余热需要散出,该循环过程就会持续往复进行。

Eaton thermosiphon horizontal assemblies
Eaton thermosiphon air heat exchnager
热虹吸管区别于其他两相冷却系统的核心特征在于内部无任何毛细芯结构。热管依靠毛细芯结构产生毛细压力输送冷凝液回流,而热虹吸管则依靠重力完成该回流过程。因此热虹吸管能够更高效地远距离输送高热负载,但也要求热虹吸管在设计和使用时保持特定的重力方向。热虹吸管的蒸发器位置必须低于冷凝器,这样重力才能够驱动冷凝的工作流体回流。

热虹吸管常见应用场景

热虹吸管适用于多种行业和设备。在服务器、网络设备和机柜当中,热虹吸管可为 CPU、GPU、ASIC 和 FPGA 提供有效的企业级散热解决方案。在工业和电力应用领域,热虹吸管可用于冷却风电和光伏逆变器中的 IGBT 器件。远程射频单元 (RRU)、整机机柜等通信设备中的功率放大器,可借助热虹吸管实现高水平冷却容量。

热虹吸管的传热系数可达铝、铜等传统材料的数百倍,并且热量输送过程中设备整体温度均匀稳定。因此热虹吸管非常适合大面积散热、多器件跨区域传热,同时对于重力安装方向固定的应用,也是一款高性价比的散热方案。

热虹吸管测试

伊顿的热虹吸管产品会经过多项测试,保障其可靠性,满足投产使用要求。伊顿采用压力测试、泄漏测试、热性能测试等方法,确保每根热虹吸管均符合规格指标。

详细了解伊顿的四种热虹吸管组态配置:直接接触回路热虹吸管、二维热虹吸散热片、三维直接接触回路热虹吸管和空对气回路热虹吸管。