下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

170M7163
FUSE 4500A 660V 24BKN/60 AR

Fuse-link, high speed, 4500 A, AC 690 V, 300 kA, 2 x size 4, 105 x 230 x 60 mm, aR, IEC, type K indicator

常用规格

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M7163
UPC
051712266956
Product Length/Depth
230 mm
Product Height
59.8 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

产品规格

Amperage Rating
4500 A
Fuse indicator
Non Indicating
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
24
Class
Class aR
Clearing (I2T)
25500000 at 660 V
Watt losses
520 W
Fuse shape
Square body flush end contacts
Pre arc (I2T)
3800000
Interrupt rating
300 kAIC
200 kAIC
Connection
Flush-end contact
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V
Type
Square body flush end contact, -BKN/60 type K indicator
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
BKN/60 Type K indicator

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

验证产品

输入您的 16-17 位序列号
您输入的序列号不应包含特殊字符。 您输入的序列号不正确,应为 16 或 17 位数字。 未找到您输入的序列号。请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的序列号与产品不匹配。请检查您产品的序列号,然后重试。 点击 此处 以导航至您输入的序列号对应的产品页面 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。
序列号
重置 该序列号已被伊顿标记为可疑,请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 该序列号无法被伊顿识别,是无效序列号。请使用此表单来 报告此问题 以获得进一步帮助。
输入 6 位验证码
您输入的产品存在可疑之处!请重试或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 您输入的验证码与该序列号的记录不符。请重试,或者 报告此问题 以获得进一步帮助。 验证码无效。长度必须为 6 个字符 报告此问题 以获得进一步帮助。 需要验证码 报告此问题 以获得进一步帮助。
在认证之前先完成 Captcha 挑战。
x
报告问题
请输入您的全名。
x
谢谢,您的问题已提交,我们的产品团队将尽快与您取得联系。

需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题