下载文档 () / 20

FWP-300C

伊顿 Bussmann 系列 FWP 高速熔断器, BUSS高速熔断器700V 300A

常用规格

产品名称
伊顿Bussmann系列FWP高速熔断器
目录编号
FWP-300C
产品高度
129.39 mm
产品重量
521 g
认证
GB13539

电气额定值

额定电流
300A
电压额定值
700 V

详细物理参数

包装类型
标准

概述

等级
第 aR 类
数量
1

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。

需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题