伊顿的 RL 系列功率电感器采用非屏蔽、径向引线铁氧体鼓形磁芯通孔封装。 电感范围为 4.4 uH 至 12 mH。 电流范围为 0.201 A 至 15 A。 RL 功率电感器可用于多种应用,其中包括 LED 驱动器和照明、公用事业仪表、电器电子、电机驱动器、电源和通用滤波。
LD 表面贴装电感器 | 金属化,非屏蔽 | 1.0 uH 至 470 uH 电感 | 伊顿中国
LD 电感器
SD 屏蔽鼓形电感器 | 高功率,薄型 | 0.088 uH 至 1000 uH 电感 | 伊顿中国
SD 电感器
SDQ 屏蔽电感器 | 双绕组 | 0.39 uH 至 4.03 mH 电感 | 伊顿中国
SDQ 电感器
DR 屏蔽电感器 | 低 EMI,高功率 | 0.33 uH 至 1000 uH 电感 | 伊顿中国
DR 电感器
DRQ 屏蔽电感器 | 双绕组 | 0.33 uH 至 4.02 mH 电感 | 伊顿中国
DRQ 电感器
LCPI 通孔功率电感器 | 自引线 | 10 uH 至 1000 uH 电感 | 伊顿中国
LCPI 电感器