伊顿的 DRAQ 产品线是为汽车电子工程师提供业界最灵活的电感器系列之一。DRAQ 提供独特的双/耦合绕组结构,提供单(串联)或双(并联)电感器模式。DRAQ 产品线为 DC/DC 转换器、SEPIC、降压和升压转换器提供卓越的设计灵活性,符合 AEC-Q200 标准,可在高达 + 165 °C 的高温运行条件下工作,因此适用于发动机舱应用,例如日间行车灯、电机、泵、发动机控制模块、后灯以及车身和安全系统。DRAQ 适用于车辆中任何位置的各种汽车应用,包括发动机舱、LED 灯和内部照明。
DRAQ75 电感器数据表
DRAQ127 电感器数据表
DR 电感器
DRA/DRAP 电感器
DRQ 电感器
HCMA 电感器
HCM1A 电感器
MPIA 电感器
专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。
下载设计的 3D STEP 模型