下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

GDB 5x20mm 熔断器

伊顿的 GDB 快断、低断路能力 5mm x 20mm 套圈熔断器采用符合 IEC 60127-2 标准的设计,用于电子电路的过电流保护。以筒式熔断器格式订购,便于安装到 Bussmann 系列熔断器底座、盒或熔断器夹中,或者使用可用的轴向引线进行通孔安装。

技术数据表

GDB 熔断器数据表

快断
低断路能力
符合 IEC 标准的 5mm x 20mm 套圈熔断器

5 mm 套圈熔断器产品援助

伊顿的 Bussmann® 系列 5 mm 熔断器包括完整系列的快断和延时选项,采用低断路能力玻璃和高断路能力陶瓷结构。
规格

规格

下载链接
X
Download Close